SN74ALS521
- Compare Two 8-Bit Words
- Choice of Totem-Pole or Open-Collector Outputs
- SN74ALS518 and ´ALS520 Have 20-k Pullup Resistors on Q Inputs
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
SN74ALS521 is identical to ´ALS688.
These identity comparators perform comparisons on two 8-bit binary or BCD words. The SN74ALS518 provides P = Q outputs, while the ´ALS520 and SN74ALS521 provide P = Q\ outputs. The SN74ALS518 has an open-collector output. The SN74ALS518 and ´ALS520 feature 20-k pullup resistors on the Q inputs for analog or switch data.
The SN54ALS520 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS518, SN74ALS520, and SN74ALS521 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点