SN74ALS990

アクティブ

オクタル D タイプ・トランスペアレントエッジ・リード・バック・ラッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 8 Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Bipolar Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 75 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) 2.6 Supply current (max) (µA) 70000 Features Flow-through pinout, High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Number of channels 8 Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Bipolar Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 75 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) 2.6 Supply current (max) (µA) 70000 Features Flow-through pinout, High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 3-State I/O-Type Read-Back Inputs
  • Bus-Structured Pinout
  • True Logic Outputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs

 

  • 3-State I/O-Type Read-Back Inputs
  • Bus-Structured Pinout
  • True Logic Outputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs

 

This 8-bit latch is designed specifically for storing the contents of the input data bus and providing the capability of reading back the stored data onto the input data bus.

The eight latches are transparent D-type latches. While the latch-enable (LE) input is high, the Q outputs follow the data (D) inputs.

Read back is provided through the output-enable () input. When is taken low, the data present at the output of the data latches is allowed to pass back onto the input data bus. When is taken high, the output of the data latches is isolated from the D inputs. does not affect the internal operation of the latches; however, precautions should be taken not to create a bus conflict.

The SN74ALS990 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

This 8-bit latch is designed specifically for storing the contents of the input data bus and providing the capability of reading back the stored data onto the input data bus.

The eight latches are transparent D-type latches. While the latch-enable (LE) input is high, the Q outputs follow the data (D) inputs.

Read back is provided through the output-enable () input. When is taken low, the data present at the output of the data latches is allowed to pass back onto the input data bus. When is taken high, the output of the data latches is isolated from the D inputs. does not affect the internal operation of the latches; however, precautions should be taken not to create a bus conflict.

The SN74ALS990 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN74ACT573 アクティブ 3 ステート出力、オクタル D タイプ トランスペアレント ラッチ Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (24mA), average propagation delay (8ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 8-Bit D-Type Transparent Read-Back Latch データシート (Rev. B) 1995年 1月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​