SN74ALS996
- 3-State I/O-Type Read-Back Inputs
- Bus-Structured Pinout
- T/C\ Determines True or Complementary Data at Q Outputs
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (NT) and Ceramic (JT) 300-mil DIPs
These 8-bit latches are designed specifically for storing the contents of the input data bus and providing the capability of reading back the stored data onto the input data bus. The Q outputs are designed with bus-driving capability.
The edge-triggered flip-flops enter the data on the low-to-high
transition of the clock (CLK) input when the enable () input is low. Data can be read
back onto the data inputs by taking the read (
) input low, in addition to having
low. When EN\ is high, both the
read-back and write modes are disabled. Transitions on
should only be made with CLK high
to prevent false clocking.
The polarity of the Q outputs can be controlled by the polarity
(T/C\) input. When T/C\ is high, Q is the same as is stored in the
flip-flops. When T/C\ is low, the output data is inverted. The Q
outputs can be placed in the high-impedance state by taking the
output-enable () input high.
does not
affect the internal operation of the register. Old data can be
retained or new data can be entered while the outputs are off.
A low level at the clear ()
input resets the internal registers low. The clear function is
asynchronous and overrides all other register functions.
The -1 version of the SN74ALS996 is identical to the standard version, except that the recommended maximum IOL for the -1 version is increased to 48 mA. There is no -1 version of the SN54ALS996.
The SN54ALS996 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS996 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 8-Bit D-Type Edge-Triggered Read-Back Latches データシート (Rev. B) | 1995年 1月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002年 8月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) | 1997年 8月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing With Logic (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996年 10月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Live Insertion | 1996年 10月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Advanced Schottky (ALS and AS) Logic Families | 1995年 8月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点