SN74AS280
- Generate Either Odd or Even Parity for Nine Data Lines
- Cascadable for n-Bit Parity
- Can Be Used to Upgrade Existing Systems Using MSI Parity Circuits
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs
These universal 9-bit parity generators/checkers utilize advanced
Schottky high-performance
circuitry and feature odd ( ODD)
and even (
EVEN) outputs
to facilitate operation of either odd- or even-parity applications.
The word-length capability is easily expanded by cascading.
These devices can be used to upgrade the performance of most systems utilizing the SN74ALS180 and SN74AS180 parity generators/checkers. Although the SN74ALS280 and SN74AS280 are implemented without expander inputs, the corresponding function is provided by the availability of an input (I) at terminal 4 and the absence of any internal connection at terminal 3. This permits the SN74ALS280 and SN74AS280 to be substituted for the SN74ALS180 and SN74AS180 in existing designs to produce an identical function even if the devices are mixed with existing SN74ALS180 and SN74AS180 devices.
All SN74AS280 inputs are buffered to lower the drive requirements.
The SN74ALS280 and SN74AS280 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 9-Bit Parity Generators/Checkers データシート (Rev. C) | 1994年 12月 1日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002年 8月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing With Logic (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Advanced Schottky Load Management | 1997年 2月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996年 10月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Live Insertion | 1996年 10月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Advanced Schottky (ALS and AS) Logic Families | 1995年 8月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点