SN74BCT640
- State-of-the-Art BiCMOS Design Substantially Reduces Standby Current
- Outputs Have Undershoot-Protection Circuitry
- Power-Up High-Impedance State
- Buffered Control Inputs to Reduce DC Loading Effects
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883C, Method 3015
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK) and Flatpacks (W), and Plastic and Ceramic 300-mil DIPs (J, N)
The ´BCT640 bus transceiver is designed for asynchronous
communication between data buses. These devices transmit data from
the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus depending upon
the level at the direction-control (DIR) input. The output-enable
() input can be
used to disable the device so that the buses are effectively
isolated.
The SN54BCT640 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74BCT640 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点