データシート
SN74GTL2014
- Operates as a GTL–/GTL/GTL+ to LVTTL or LVTTL to GTL–/GTL/GTL+ Translator
- The LVTTL Inputs are Tolerant up to 5.5 V Allowing Direct Access to TTL or 5 V CMOS
- The GTL Input/Output Operate up to 3.6 V, Allowing the Device to be Used in High Voltage Open-Drain Applications
- VREF Goes Down to 0.5 V for Low Voltage CPU Usage
- Partial Power-Down Permitted
- Latch-up Protection Exceed 500 mA per JESD78
- Package Option: TSSOP14
- –40°C to 85°C Operating Temperature Range
- ESD Protection on All Terminals
- 2000 V HBM, JESD22-A114
- 1000 V CDM, IEC61000-4-2
The SN74GTL2014 is a 4-channel translator to interface between 3.3-V LVTTL chip set I/O and Xeon processor GTL–/GTL/GTL+ I/O.
The SN74GTL2014 integrates ESD protection cells on all terminals and is available in a TSSOP package (5.0 mm × 4.4 mm). The device is characterized over the free air temperature range of –40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点