パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74HC4040 の特徴
- 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
- 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低い消費電力、最大 ICC 80µA
- tpd = 12ns (標準値)
- 5V で ±4mA の出力駆動能力
- 低い入力電流、最大 1µA
SN74HC4040 に関する概要
’HC4040 デバイスは 12 段非同期バイナリカウンタで、すべての段の出力を外部で使用できます。クリア (CLR) 入力が HIGH レベルになると、非同期でカウンタをクリアし、すべての出力を LOW にリセットします。クロック (CLK) 入力が HIGH から LOW へ遷移するときに、カウントが進みます。アプリケーションとしては、時間遅延回路、カウンタ制御、周波数分割回路があります。