CD74HC574アクティブハイスピード CMOS ロジック、3 ステート出力、オクタル・ポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップVoltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74AC574アクティブ3 ステート出力、オクタル D タイプ・エッジ・トリガ・フリップ・フロップVoltage range (2V to 6V), average drive strength (24mA), average propagation delay (7ns)