パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74HC595 の特徴
- 8 ビットのシリアル・イン / パラレル・アウト・シフト
- 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
- 大電流 3 ステート出力により最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低い消費電力:ICC = 80µA 以下
- tpd = 13ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 入力電流ロー:1µA 以下
- シフト・レジスタはダイレクト・クリアを装備
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、 特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN74HC595 に関する概要
SNx4HC595 には 8 ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。ストレージ・レジスタはパラレル 3 ステート出力を備えています。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。シフト・レジスタはダイレクト・オーバーライディング・クリア (SRCLR) 入力、シリアル (SER) 入力、カスケード用シリアル出力を備えています。出力イネーブル (OE) 入力が HIGH のとき、出力は高インピーダンス状態になります。