SN74HC646
- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- High-Current 3-State Outputs Can Drive Up To 15 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
- Typical tpd = 11 ns
- ±6-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Max
- Independent Registers for A and B Buses
- Multiplexed Real-Time and Stored Data
- True Data Paths
The HC646 devices consist of bus-transceiver circuits with 3-state outputs, D-type flip-flops, and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the input bus or from the internal registers. Data on the A or B bus is clocked into the registers on the low-to-high transition of the appropriate clock (CLKAB or CLKBA) input. Figure 1 illustrates the four fundamental bus-management functions that can be performed with the HC646 devices.
Output-enable (OE)\ and direction-control (DIR) inputs control the transceiver functions. In the transceiver mode, data present at the high-impedance port may be stored in either or both registers.
The select-control (SAB and SBA) inputs can multiplex stored and real-time (transparent mode) data. DIR determines which bus receives data when OE\ is active (low). In the isolation mode (OE\ high), A data may be stored in one register and/or B data may be stored in the other register.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
When an output function is disabled, the input function is still enabled and can be used to store data. Only one of the two buses, A or B, may be driven at a time.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点