20-pin (PW) package image

SN74HCT245PW 生産中止品

3 ステート出力、オクタル バス トランシーバ

SN74HCT245PW は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
SN74HCT245PWR アクティブ 3 ステート出力、オクタル バス トランシーバ Replacement

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $0.941
100 249 $0.724
250 999 $0.533
1,000 + 99,999,999 $0.381

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74HCT245PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $0.083 1 99 $0.238 100 249 $0.162 250 999 $0.125 1,000 + 99,999,999 $0.083
SN74HCT245PWT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $0.381 1 99 $0.941 100 249 $0.724 250 999 $0.533 1,000 + 99,999,999 $0.381

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74HCT245 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE

SN74HCT245 の特徴

  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • バス・ラインを直接、または最大 15 の LSTTL 負荷を駆動する大電流 3 ステート出力
  • 低い消費電力、最大 ICC:80µA
  • tpd = 14ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:最大値 1µA
  • 入力は TTL 電圧互換

SN74HCT245 に関する概要

SNx4HCT245 オクタル・バス・トランシーバは、データ・バス間の非同期双方向通信用に設計されています。制御機能を実装することで、外部のタイミング要件を最小化してます。

SNx4HCT245 デバイスを使うと、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送できます。出力イネーブル (OE) 入力を使うと、本デバイスを無効化してバスを実質的に絶縁できます。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $0.941
100 249 $0.724
250 999 $0.533
1,000 + 99,999,999 $0.381

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74HCT245PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $0.083 1 99 $0.238 100 249 $0.162 250 999 $0.125 1,000 + 99,999,999 $0.083
SN74HCT245PWT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $0.381 1 99 $0.941 100 249 $0.724 250 999 $0.533 1,000 + 99,999,999 $0.381

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら