パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
SN74LV393A の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 最大 t pd 10ns (5V 時)
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- 個別のクロックを備えたデュアル 4 ビット・バイナリ・カウンタ
- 4 ビット・カウンタごとにダイレクト・クリア
- カウンタ・パッケージ数を 50% 削減することで、システム密度を大幅に向上できます
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LV393A に関する概要
LV393A デバイスには 8 つのフリップ・フロップと追加のゲート処理が搭載されており、2 つの個別 4 ビット・カウンタを 1 つのパッケージに実装します。これらのデバイスは、2V~5.5V V CC 動作用に設計されています。