パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LV393B-EP の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- すべてのポートで混合モード電圧動作をサポート
- I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- 動作時周囲温度:-55℃~+125℃
- 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート:
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリおよびテスト施設
- 単一の製造施設
- 長い製品ライフ・サイクル
- 製品のトレーサビリティ
SN74LV393B-EP に関する概要
SN74LV393B-EPは 8 つのフリップ・フロップと追加のゲーティングを内蔵しており、2 つの独立した 4 ビット・カウンタを 1 つのパッケージに実装しており、2V~5.5V の V CC で動作するように設計されています。
このデバイスは、I off を使った部分的パワーダウン・アプリケーション向けに完全に動作が規定されています。I off 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。