パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
SN74LV4040A の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 VOH アンダーシュート) 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
- 高いオン / オフ出力電圧比
- スイッチ間の低いクロストーク
- スイッチの個別の制御
- 非常に低い入力電流
- I off により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LV4040A に関する概要
’LV4040A デバイスは 12 ビット非同期バイナリカウンタで、すべての段の出力を外部で使用できます。