SN74LV8154
- Can Be Used as Two 16-Bit Counters or a Single 32-Bit Counter
- 8-bit counter read bus
- 2-V to 5.5-V VCC Operation
- Maximum tpd of 25 ns at 5 V (RCLK to Y)
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
< 0.7 V at VCC = 5 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
> 4.4 V at VCC = 5 V, TA = 25°C - Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA
Per JESD 17 - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
The SN74LV8154 device is a dual 16-bit binary counter with 3-state output registers, designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.
The counters have dedicated clock inputs. The counters share a clocked storage register to sample and save the counter contents. Both counters share an asynchronous clear input. The 32-bit storage register can be mapped on the output bus 8-bits at a time. Four bus reads are needed to access the contents of both stored counts. The two counters can be chained by connecting CLKBEN to RCOA. All clocks are positive edge triggered. All other inputs are active low.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74LV8154 Dual 16-Bit Binary Counters With 3-State Output Registers データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 4月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点