パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G126-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 5V VCC 動作をサポート
- 5.5V までの入力電圧に対応
- VCC への降圧変換をサポート
- 低消費電力、最大 ICC:10µA
- 3.3V において ±24mA の出力駆動能力
- Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LVC1G126-Q1 に関する概要
SN74LVC1G126-Q1 は、3 ステート出力に対応したシングル・ライン・ドライバです。出力イネーブル入力が LOW になると、出力はディセーブルされます。