パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G17 の特徴
- 0.64mm2、0.5mm ピッチの超小型パッケージ (DPW) で供給
- 5V VCC動作をサポート
- 5.5Vまでの入力電圧に対応
- 最大 tpd:4.6ns (3.3V 時)
- 低消費電力、最大 ICC 10µA
- 3.3V において ±24mA の出力駆動能力
- Ioffにより活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD 22を超えるESD保護
- 2000V、人体モデル(A114-A)
- 200V、マシン・モデル(A115-A)
- 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)
SN74LVC1G17 に関する概要
このシングル・シュミット・トリガ・バッファは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC1G17 には 1 つのバッファが搭載されており、ブール関数 Y = A を実行します。
この CMOS デバイスは大きな出力駆動能力を持ちながら、広い Vcc 動作範囲にわたって静的消費電力を低く抑えることができます。
SN74LVC1G17 は、本体サイズ 0.8mm × 0.8mm の超小型 DPW パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。