SN74LVU04A-Q1

アクティブ

車載、6 チャネル、2V ~ 5.5V インバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Unbuffered Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Unbuffered Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • Qualified for Automotive Applications
  • 2-V to 5.5-V VCC Operation
  • Unbuffered Outputs
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
    <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
    >2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Supports Mixed-Mode Voltage Operation on All Ports

  • Qualified for Automotive Applications
  • 2-V to 5.5-V VCC Operation
  • Unbuffered Outputs
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
    <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
    >2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Supports Mixed-Mode Voltage Operation on All Ports

This hex inverter is designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.

The SN74LVU04A-Q1 contains six independent inverters with unbuffered outputs. This device performs the Boolean function Y = A.

This hex inverter is designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.

The SN74LVU04A-Q1 contains six independent inverters with unbuffered outputs. This device performs the Boolean function Y = A.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Hex Inverter データシート (Rev. A) 2008年 4月 9日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​