TAS2574
- Powerful class-D amplifier
- 8.5W 1% THD+N
- 15V boost with 5.1A max current limit
- Best in class efficiency
- Upto 90% efficiency at system level
- 4.8mW idle channel power
- Integrated Y-bridge
- Advanced 33mV step size class-H boost
- High performance audio channel
- 4.2µV A-wt. idle channel noise
- 114dB Dynamic Range
- -90dB THDN
- Low EMI performance
- Advanced integrated features
- Integrated Speaker IV sense
- Signal detection high efficiency modes
- High accuracy voltage monitor & temp sensor
- Programmable battery input current limit
- Ease of use features
- 1cell, 2cell and 3cell Li-ion battery support
- Clock based power up/down
- Auto clock rate detection: 16kHz to 192kHz
- Integrated ultrasonic tone and chirp generator
- External 14V PVDD supply support
- MCLK free operation
- Thermal and over current protection
- Programmable drive strength IO buffers
- Power Supplies and user interface
- Battery Voltage: 1.8V to 5.5V
- VDD: 1.65V to 1.95V
- IOVDD: 1.2V or 1.8V
- I2S/TDM: 8 channels
- I2C: 4 selectable addresses
- WCSP package
The TAS2574 is a digital input Class-D audio amplifier with an integrated Boost for higher power delivery in battery-operated systems. The device has integrated speaker voltage and current sense (IV-Sense) for real-time monitoring of the loudspeakers. IV-sense data can be used to run speaker protection algorithms on a host DSP to enable high output SPL while keeping speakers in a safe operating region.
The device is optimized for delivering the best battery life for real use cases of Music playback and Voice calls. Advanced efficiency optimization features like Class-H, Y-bridge and algorithms enable the device to produce best-in-class efficiency across all power regions of operation. The Class-D amplifier is capable of delivering 8.5W output power using the integrated Class-H 15V Boost.
A battery tracking peak voltage limiter and a battery voltage monitor ADC enables advanced battery monitoring algorithms on the host processor to manage peak output power delivery while avoiding any audio distortion when battery capacity is depleting.
Up to four devices can share a common bus via I2S/TDM + I2C interfaces.

詳細リクエスト
詳細なデータシートやその他のリソースを用意しています。ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS2574 8.5W Digital Input Smart Amp with I/V Sense and Integrated 15V Class-H Boost データシート | PDF | HTML | 2024年 8月 20日 | ||
証明書 | TAS2574EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 4月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YCG) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。