TAS5342
- Total Power Output (Bridge Tied Load)
- 2 × 100 W at 10% THD+N Into 4
- Total Power Output (Single Ended)
- 4 × 40 W at 10% THD+N Into 3
- Total Power Output (Parallel Mode)
- 1 × 200 W at 10% THD+N Into 2
- >110 dB SNR (A-Weighted With TAS5518 Modulator)
- <0.1% THD+N (1 W, 1 kHz)
- Supports PWM Frame Rates of 192 kHz to 432 kHz
- Resistor-Programmable Current Limit
- Integrated Self-Protection Circuitry, Including:
- Under Voltage Protection
- Overtemperature Warning and Error
- Overload Protection
- Short-Circuit Protection
- PWM Activity Detector
- Standalone Protection Recovery
- Power-On Reset (POR) to Eliminate System Power-Supply Sequencing
- High-Efficiency Power Stage (>90%) With 80-m Output MOSFETs
- Thermally Enhanced Package 44-Pin HTSSOP (DDV)
- Error Reporting, 3.3-V and 5.0-V Compliant
- EMI Compliant When Used With Recommended System Design
- APPLICATIONS
- Mini/Micro Audio System
- DVD Receiver
- Home Theater
PurePath Digital, PowerPad are trademarks of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TAS5342 is a high-performance, integrated stereo digital amplifier power stage designed to drive a 4- bridge-tied load (BTL) at up to 100 W per channel with low harmonic distortion, low integrated noise, and low idle current.
The TAS5342 has a complete protection system integrated on-chip, safeguarding the device against a wide range of fault conditions that could damage the system. These protection features are short-circuit protection, over-current protection, under voltage protection, over temperature protection, and a loss of PWM signal (PWM activity detector).
A power-on-reset (POR) circuit is used to eliminate power-supply sequencing that is required for most power-stage designs.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 100W、ステレオ・デジタル・アンプ・パワー・ステージ データシート (Rev. B) | 2007年 10月 18日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5342DDV6EVM - User Guide (Rev. A) | 2015年 9月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点