TAS5601
- 複数の出力構成をサポート
- 2×20W(8
BTL負荷、18V
- 4×10W(4
SE負荷、18V)
- 2×10W(SE)+1×20W(BTL)(18V)
- 2×20W(8
- 熱特性強化型パッケージ
- DCA(56ピンHTTSOP)
- 広い電圧範囲:10V~26V
- ゲート駆動用に別電源が不要
- 高効率のClass-D動作によりヒート・シンクが不要
- 閉ループ出力段アーキテクチャ
- PSRRの向上により電源性能要件を緩和
- 高いダンピング係数によって、より緊密で正確なサウンドを実現し、低音応答を向上
- 電源電圧の変動に対して出力電力を一定に保持
- 差動入力
- 過電圧、低電圧、過熱、短絡に対するエラー通知付きの自己保護回路を内蔵
- APPLICATIONS
- フラットパネル・テレビ、リアプロジェクション・テレビ、CRTテレビ
TAS5601は、4つのシングルエンド・スピーカー、2つのブリッジ接続スピーカー、またはシングルエンドとブリッジ接続の組み合わせ負荷を駆動できる、20W/チャネルの高効率ステレオ・デジタル・アンプ用パワー・ステージです。TAS5601は、最小4のインピーダンスを持つスピーカーを駆動できます。8
の負荷に対して90%以上という高効率により、外部ヒート・シンクは必要ありません。
デジタル・オーディオPWMプロセッサに対する簡単なアプリケーション回路例を下に示します。TAS5601は、短絡保護回路、過熱保護、過電圧保護、および低電圧保護によって、障害から完全に保護されています。障害はプロセッサに通知され、過負荷状態でのデバイスの損傷を防ぐことができます。
Request more Information
Next Generation 20-W Stereo, 16V Open-Loop Digital Input Audio Class-D Amplifier with EQ and 3-Band AGL: TAS5733L
Next Generation 25-W Stereo, 26V Open-Loop Digital Input Audio Class-D Amplifier with EQ and 3-Band AGL: TAS5751M
Next Generation 25-W Stereo, 26V Open-Loop Digital Input Audio Class-D Amplifier with EQ, 3-Band AGL and Headphone Output: TAS5753MD
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 20W ステレオ(BTL)デジタル・アンプ用パワー・ステージ データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2008年 12月 2日 | |
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点