TAS5614LA
- PurePath™ HD Integrated Feedback Provides:
- 0.03% THD at 1 W into 4 Ω
- > 65 dB PSRR (No Input Signal)
- > 105 dB (A-weighted) SNR
- Preclipping Output for Control of a Class-G Power
Supply - Reduced Heat Sink Size due to use of 60-mΩ
Output MOSFET With > 90% Efficiency at Full
Output Power - Output Power at 10%THD+N
- 150-W and 4-Ω BTL Stereo Configuration
- 300-W and 2-Ω in PBTL Mono Configuration
- Output Power at 1%THD+N
- 125-W and 4-Ω BTL Stereo Configuration
- 65-W and 8-Ω BTL Stereo Configuration
- Click- and Pop-Free Start-up
- Error Reporting Self-Protected Design With UVP,
Overtemperature, and Short-Circuit Protection - EMI Compliant When Used With Recommended
System Design - 44-Pin HTSSOP (DDV) Package for Reduced
Board Size
The TAS5614LA device is a feature optimized class-D power amplifier based on the TAS5614LA.
The TAS5614LA uses large MOSFETs for improved power efficiency and a novel gate drive scheme for reduced losses in idle and at low output signals leading to reduced heat sink size.
The unique preclipping output signal can be used to control a class-G power supply. This combined with the low idle loss and high power efficiency of the TAS5614LA leads to industry-leading levels of efficiency ensuring a super "green" system.
The TAS5614LA uses constant voltage gain. The internally matched gain resistors ensure a high Power Supply Rejection Ratio giving an output voltage only dependent on the audio input voltage and free from any power supply artifacts.
The high integration of the TAS5614LA makes the amplifier easy to use; and, using TIs reference schematics and PCB layouts leads to fast design in time. The TAS5614LA is available in the space-saving, surface-mount, 44-pin HTSSOP package.
Next Generation High Performance, High Resolution Class-D Amplifier (Analog-In) Available
True Ultra-HD sound quality with a low THD+N <0.005% and a bandwidth of up to 100kHz for output levels up to 175W Stereo / 350W Mono: TPA3251
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS5614LA 150-W Stereo and 300-W Mono PurePath™ HD Digital-Input Class-D Power Stage データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 3月 16日 | ||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
ユーザー・ガイド | TAS5612L-TAS5614LDDEVM (Rev. C) | 2015年 12月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。