TAS5631B
- PurePath™ HD Enabled Integrated Feedback Provides:
- Signal Bandwidth up to 80 kHz for High-Frequency Content From HD Sources
- Ultralow 0.03% THD at 1 W Into 4 Ω
- Flat THD at All Frequencies for Natural Sound
- 80-dB PSRR (BTL, No Input Signal)
- >100-dB (A-weighted) SNR
- Click- and Pop-Free Start-Up
- Multiple Configurations Possible on the Same PCB With Stuffing Options:
- Mono Parallel Bridge-Tied Load (PBTL)
- Stereo Bridge-Tied Load (BTL)
- 2.1 Single-Ended Stereo Pair and Bridge-Tied Load Subwoofer
- Quad Single-Ended Outputs
- Total Output Power at 10% THD+N
- 400 W per Channel in Mono PBTL Configuration
- 300 W per Channel in Stereo BTL Configuration
- 145 W per Channel in Quad Single-Ended Configuration
- High-Efficiency Power Stage (>88%) With 60-mΩ Output MOSFETs
- Two Thermally Enhanced Package Options:
- PHD (64-Pin QFP)
- DKD (44-Pin PSOP3)
- Self-Protection Design (Including Undervoltage, Overtemperature, Clipping,
and Short-Circuit Protection) With Error Reporting - EMI Compliant When Used With Recommended System Design
- APPLICATIONS
- Mini Combo System
- AV Receivers
- DVD Receivers
- Active Speakers
All other trademarks are the property of their respective owners
The TAS5631B is a high-performance PWM input class-D amplifier with integrated closed-loop feedback technology (known as PurePath HD technology) with the ability to drive up to 300 W (1) stereo into 4-Ω to 8-Ω speakers from a single 50-V supply.
PurePath HD technology enables traditional AB-amplifier performance (<0.03% THD) levels while providing the power efficiency of traditional class-D amplifiers.
Unlike traditional class-D amplifiers, the distortion curve does not increase until the output levels move into clipping.
PurePath HD technology enables lower idle losses, making the device even more efficient.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 300-W STEREO / 400 MONO PurePath HD DIGITAL-INPUT POWER STAGE データシート (Rev. C) | 2012年 9月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | A 600-W Input, Isolated PFC Power Supply for AVR Amplifiers. (Rev. C) | 2012年 9月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHD) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。