TAS5720L
- Mono Class-D Amplifier
- 20 W at 0.15% THD Continuous into
19 V / 4 Ω
- 20 W at 0.15% THD Continuous into
- TDM Audio Input
- Up to 8 Channels (32-bit, 48 kHz)
- I2C Control With 8 Selectable I2C Address
- Power Supplies
- Power Amplifier: 4.5 V to 16.5 V, TAS5720L
- Power Amplifier: 4.5 V to 26.4 V, TAS5720M
- Digital I/O: 3.3 V
- Protection: Thermal and Short-Circuit
- Package: 4 mm × 4 mm, 32-pin VQFN
The TAS5720x device is a high-efficiency mono Class-D audio power amplifier optimized for high transient power capability to use the dynamic power headroom of small loudspeakers. The device is capable of delivering more than 15 W continuously into a 4-Ω speaker.
The digital time division multiplexed (TDM) interface enables up to eight devices to share the same bus.
The TAS5720x device is available in a 32-pin, 4 mm × 4 mm, VQFN package for a compact PCB footprint.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS5720x Digital Input Mono Class-D Audio Amplifier With TDM Support Up To 8 Channels データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 2月 4日 | ||
技術記事 | How does the eCall system work? | PDF | HTML | 2016年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点