TAS5720M

アクティブ

20W モノラル、4.5 ~ 26.4V の電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 39 THD + N at 1 kHz (%) 0.015 Iq (typ) (mA) 10.3 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 96 Operating temperature range (°C) -25 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 39 THD + N at 1 kHz (%) 0.015 Iq (typ) (mA) 10.3 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 96 Operating temperature range (°C) -25 to 85
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • Mono Class-D Amplifier
    • 20 W at 0.15% THD Continuous into
      19 V / 4 Ω
  • TDM Audio Input
    • Up to 8 Channels (32-bit, 48 kHz)
  • I2C Control With 8 Selectable I2C Address
  • Power Supplies
    • Power Amplifier: 4.5 V to 16.5 V, TAS5720L
    • Power Amplifier: 4.5 V to 26.4 V, TAS5720M
    • Digital I/O: 3.3 V
  • Protection: Thermal and Short-Circuit
  • Package: 4 mm × 4 mm, 32-pin VQFN
  • Mono Class-D Amplifier
    • 20 W at 0.15% THD Continuous into
      19 V / 4 Ω
  • TDM Audio Input
    • Up to 8 Channels (32-bit, 48 kHz)
  • I2C Control With 8 Selectable I2C Address
  • Power Supplies
    • Power Amplifier: 4.5 V to 16.5 V, TAS5720L
    • Power Amplifier: 4.5 V to 26.4 V, TAS5720M
    • Digital I/O: 3.3 V
  • Protection: Thermal and Short-Circuit
  • Package: 4 mm × 4 mm, 32-pin VQFN

The TAS5720x device is a high-efficiency mono Class-D audio power amplifier optimized for high transient power capability to use the dynamic power headroom of small loudspeakers. The device is capable of delivering more than 15 W continuously into a 4-Ω speaker.

The digital time division multiplexed (TDM) interface enables up to eight devices to share the same bus.

The TAS5720x device is available in a 32-pin, 4 mm × 4 mm, VQFN package for a compact PCB footprint.

The TAS5720x device is a high-efficiency mono Class-D audio power amplifier optimized for high transient power capability to use the dynamic power headroom of small loudspeakers. The device is capable of delivering more than 15 W continuously into a 4-Ω speaker.

The digital time division multiplexed (TDM) interface enables up to eight devices to share the same bus.

The TAS5720x device is available in a 32-pin, 4 mm × 4 mm, VQFN package for a compact PCB footprint.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS5720x Digital Input Mono Class-D Audio Amplifier With TDM Support Up To 8 Channels データシート (Rev. B) PDF | HTML 2016年 2月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5720MEVM User's Guide 2015年 12月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS5825MEVM-SB — TAS5825M/TAS5720M スケーラブル、2.1 チャネル、オーディオ・アンプの評価ボード

この 2.1 チャネル・オーディオ・アンプの評価基板は、左右各チャネルのオーディオ向けに TAS5825M デジタル・ステレオ・アンプ、サブウーファー・チャネル向けに TAS5720M デジタル・モノラル・アンプを搭載しています。この評価基板は、単一のオーディオ・ソース・インターフェイスからの入力で動作します。5.1、7.1、9.1 の各チャネル構成へのスケール化が可能なので、サウンドバー・アプリケーションに最適です。
シミュレーション・モデル

TAS5720X_IBIS_MODEL

SLOM402.ZIP (42 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-060026 — スケーラブルな 2.1 チャネル・オーディオ・アンプ・リファレンス・デザイン

この 2.1 チャネル・オーディオ・オペアンプのリファレンス・デザインでは、左右のチャネル・オーディオ用の TAS5825M デジタル・ステレオ・アンプおよびサブウーファー・チャネル用の TAS5720M デジタル・モノ・アンプが組み込まれています。設計は、単一のオーディオ・ソース・インターフェイスで動作し、5.1、7.1、および 9.1 チャネル構成にスケール化可能であるため、サウンドバー・アプリケーションに最適です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ