TAS5721
- Audio Input/Output
- 10 W x 2 into 8 Ω With PVDD = 24 V
- 8 W × 2 + 12 W × 1 into 8 Ω With PVDD = 24 V
- Supports 2.0, Single Device 2.1, and Mono Modes
- Supports 8-kHz to 48-kHz Sample Rate (LJ/RJ/I2S)
- Integrated DirectPath™ Headphone Amplifier and 2 VRMS Line Driver
- Audio/PWM Processing
- Independent Channel Volume Controls With 24-dB to Mute in 0.5 dB Steps
- Separate Dynamic Range Control for Satellite and Sub Channels
- 21 Programmable Biquads for Speaker EQ
- Programmable Two-Band Dynamic Range Control
- Support for 3D Effects
- General Features
- I2C™ Serial Control Interface Operational Without MCLK
- Configurable I2C Address (0x34 or 0x36)
- Automatic Sample Rate Detection
- Thermal and Short-Circuit Protection
- Wide PVDD Supply Range (4.5 V to 24 V)
The TAS5721 is an efficient, digital-input audio amplifier for driving 2.0 speaker systems configured as a bridge tied load (BTL), 2.1 systems with two satellite speakers and one subwoofer, or in PBTL systems driving a single speaker configured as a parallel bridge tied load (PBTL). One serial data input allows processing of up to two discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders. The device accepts a wide range of input data formats and sample rates. A fully programmable data path routes these channels to the internal speaker drivers.
The TAS5721 is a slave-only device, receiving all clocks from external sources. The TAS5721 operates with a PWM carrier frequency between a 384-kHz switching rate and a 288-KHz switching rate, depending on the input sample rate. Oversampling, combined with a fourth-order noise shaper, provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.
An integrated ground centered DirectPath™ combination headphone amplifier and 2VRMS line driver is integrated in the TAS5721.
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
PurePathâ„¢ Console, TAS5721 GUI and other design resources are available. Request now
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS5721 Digital Audio Power Amplifier With EQ, DRC, 2.1 Support, and Headphone/Line Driver データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 3月 31日 | ||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5721-TAS5723EVM User's Guide | 2012年 6月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TAS5721EVM — TAS5721 評価モジュール
The TAS5721EVM demonstrates the TAS5721xx / TAS5723xx / TAS5729xx devices from Texas Instruments. The TAS5721 / TAS5723 / TAS5729 combine a high-performance PWM processor with a class-D audio power amplifier. This EVM can be configured with two single-ended speakers with a BTL subwoofers (2.1) with (...)
TAS571XSW-LINUX — TAS571X 向け Linux ドライバ
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- TAS5711
- TAS5717
- TAS5719
- TAS5721
このデバイスに関連付けられているファイル:
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。