TAS5768M

アクティブ

1SPW モード搭載、50W ステレオ、100W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート・オーディオ・アンプ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TAS5825M アクティブ 192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5825M is our 38-W stereo, 65-W mono Class-D digital input smart audio amplifier, with improved SNR, improved quiescent current, and Smart Amp capabilities.

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 1 Output power (W) 50 SNR (dB) 106 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 20 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 48 PSRR (dB) 8 Operating temperature range (°C) -25 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 1 Output power (W) 50 SNR (dB) 106 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 20 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 48 PSRR (dB) 8 Operating temperature range (°C) -25 to 85
HTSSOP (DCA) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1 VQFN (RMT) 48 35 mm² 7 x 5
  • PurePath スマート・アンプ
    • ダイナミック・ラウドスピーカーを最適化し保護
    • 低音 Q 補償と周波数拡張:より大きな音量、低音強調、優れた明瞭性、高い忠実性
    • 熱とエクスカーションの制限
  • ステレオ Class-D アンプ
    • 広い電源電圧範囲:4.5V~26.4V
    • 広い負荷範囲:2Ω~8Ω
    • 大出力電流:2x 7.5A
    • ピーク出力電力:2x 50W/4Ω
    • 連続電力:2x 20W (ヒート・シンクなし)
    • クリックやポップ音の発生なし:電源、ミュート、およびスタンバイ ON/OFF
    • 小さい出力ノイズ:60µVrms 未満 (12V 電源)、90µVrms 未満 (24V 電源)
    • 小さい THD+N:0.02% 未満 (1W/4Ω、1kHz 時)
    • 熱、過電流、短絡保護
  • 構成可能なデジタル・オーディオ・プロセッサ
    • 10 バイカッドのダウン・ミキシングおよびカスタム EQ
  • デジタル・オーディオ・インターフェイス:I2S または TDM 入力で以下をサポート
    • 44.1kHz および 48kHz FS
    • 構成可能なデジタル出力
  • ジッタ抑制に優れたマルチセグメント DAC
  • 高性能オーディオ PLL を統合
  • I2C 制御
  • 48 ピンの PowerPAD™付き HTSSOP または VQFN パッケージ
  • PurePath スマート・アンプ
    • ダイナミック・ラウドスピーカーを最適化し保護
    • 低音 Q 補償と周波数拡張:より大きな音量、低音強調、優れた明瞭性、高い忠実性
    • 熱とエクスカーションの制限
  • ステレオ Class-D アンプ
    • 広い電源電圧範囲:4.5V~26.4V
    • 広い負荷範囲:2Ω~8Ω
    • 大出力電流:2x 7.5A
    • ピーク出力電力:2x 50W/4Ω
    • 連続電力:2x 20W (ヒート・シンクなし)
    • クリックやポップ音の発生なし:電源、ミュート、およびスタンバイ ON/OFF
    • 小さい出力ノイズ:60µVrms 未満 (12V 電源)、90µVrms 未満 (24V 電源)
    • 小さい THD+N:0.02% 未満 (1W/4Ω、1kHz 時)
    • 熱、過電流、短絡保護
  • 構成可能なデジタル・オーディオ・プロセッサ
    • 10 バイカッドのダウン・ミキシングおよびカスタム EQ
  • デジタル・オーディオ・インターフェイス:I2S または TDM 入力で以下をサポート
    • 44.1kHz および 48kHz FS
    • 構成可能なデジタル出力
  • ジッタ抑制に優れたマルチセグメント DAC
  • 高性能オーディオ PLL を統合
  • I2C 制御
  • 48 ピンの PowerPAD™付き HTSSOP または VQFN パッケージ

TAS576xM PurePath スマート・アンプは低音を強調し、音の忠実性を高め、より大きな音を出すとともに、スピーカーを熱的および機械的限界まで駆動します。

TAS576xM には 2 つの BTL Class-D アンプが内蔵され、2x 50W のピーク電力を 4Ω 負荷に供給できます。このアンプは一般的なスピーカーに合わせて熱設計されており、スピーカーのボイス・コイルの温度が上がるまでは高いピークに対応し、その後、安全な限度まで平均電力を下げることができます。

電源電圧範囲が 4.5V~26.4V と広いため、2 セルのリチウムイオン・バッテリから固定 24V 電源まで、広範な種類の電源を使用できます。

TI の PurePath スマート・アンプ・テクノロジを使うと、平均電力定格よりも大きなピーク電力でスピーカーを駆動できます。過剰なエクスカーション(偏位)や熱的過負荷でスピーカーに損傷を与える心配はありません。

TAS576xM PurePath スマート・アンプは低音を強調し、音の忠実性を高め、より大きな音を出すとともに、スピーカーを熱的および機械的限界まで駆動します。

TAS576xM には 2 つの BTL Class-D アンプが内蔵され、2x 50W のピーク電力を 4Ω 負荷に供給できます。このアンプは一般的なスピーカーに合わせて熱設計されており、スピーカーのボイス・コイルの温度が上がるまでは高いピークに対応し、その後、安全な限度まで平均電力を下げることができます。

電源電圧範囲が 4.5V~26.4V と広いため、2 セルのリチウムイオン・バッテリから固定 24V 電源まで、広範な種類の電源を使用できます。

TI の PurePath スマート・アンプ・テクノロジを使うと、平均電力定格よりも大きなピーク電力でスピーカーを駆動できます。過剰なエクスカーション(偏位)や熱的過負荷でスピーカーに損傷を与える心配はありません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS576xM 2x 50W/4Ω PurePathスマート・アンプ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 3月 27日
アプリケーション・ノート Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Getting Started with Smart Amp Development (Rev. D) 2017年 3月 1日
アプリケーション・ノート PurePath™ Smart Amp for Laptops (Rev. A) 2015年 3月 10日
アプリケーション・ノート Audio Characterization Primer 2014年 8月 9日
アプリケーション・ノート AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS5766MRMTEVM — TAS5766M PurePath™ スマート・アンプ、QFN パッケージ - 評価モジュール

The TAS5766MRTMEVM allows evaluation of the TAS5766M and TAS5768M family of PurePath™ Smart Amp closed-loop, I2S-input amplifiers. It is populated with two TAS5766MRMT (48-pin QFN package) devices which allow operation from power supply voltages from 4.5V to 26.4V.

When combined with a (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TAS57XXM IBIS Model

SLAM221.ZIP (105 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DCA) 48 Ultra Librarian
VQFN (RMT) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ