パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
THS3091 の特徴
- 低歪:
- 10MHz、R L = 1kΩ で 84dBc HD2
- 10MHz、R L = 1kΩ で 99dBc HD3
- 低ノイズ:
- 15pA/√ Hz の非反転電流ノイズ
- 14pA/√ Hz の反転電流ノイズ
- 1.1nV/√ Hz の電圧ノイズ
- 高いスルーレート:6000V/µs (G = 5、V O = 20V PP)
- 広い帯域幅:305MHz (G = 2、R L = 100Ω)
- 大出力電流の駆動:±310mA
- 広い電源電圧範囲:±5V~±16V
- パワーダウン機能:THS3095 のみ
THS3091 に関する概要
THS3091 および THS3095 (THS309x) は高電圧、低歪み、高速の電流帰還型アンプで、±5V~±16V の広い電源電圧範囲で動作します。これらのデバイスは、ピン・ドライバ、パワー FET ドライバ、任意波形発生器など、大きなリニア出力信号を必要とするアプリケーション向けの優れた選択肢です。
THS3095 はパワーダウン・ピン ( PD) を備えており、アンプを低消費電力のスタンバイ・モードに移行させ、静止電流を 9.5mA から 500µA に低減します。
32V の広い電源電圧範囲、6000V/µs のスルーレート、310mA の出力電流ドライブにより、THS309x は高電圧の任意波形ドライバ・アプリケーション向けの優れた選択肢です。さらに、大きな電圧スイングを処理して低い抵抗や大容量の負荷を駆動するのと同時に、優れたセトリング・タイム性能を維持できるため、これらのデバイスはピン・ドライバおよびパワー FET ドライバ・アプリケーション向けの優れた選択肢です。
THS309x は、8 ピン SOIC (DDA) PowerPAD™ 内蔵回路パッケージで供給されます。THS3091 は、8 ピン HVSSOP (DGN) パッケージでも供給されます。