THS4001
- Very High Speed
- 270 MHz Bandwidth (Gain = 1, -3 dB)
- 400 V/usec Slew Rate
- 40-ns Settling Time (0.1%)
- High Output Drive, IO = 100 mA
- Excellent Video Performance
- 60 MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 1)
- 0.04% Differential Gain
- 0.15° Differential Phase
- Very Low Distortion
- THD = -72 dBc at f = 1 MHz
- Wide Range of Power Supplies
VCC = ± 2.5 V to ± 15 V,
ICC = 7.5 mA - Evaluation Module Available
The THS4001 is a very high-performance, voltage-feedback operational amplifier especially suited for a wide range of video applications. The device is specified to operate over a wide range of supply voltages from ± 15 V to ± 2.5 V. With a bandwidth of 270 MHz, a slew rate of over 400V/us, and settling times of less than 30 ns, the THS4001 offers the unique combination of high performance in an easy to use voltage feedback configuration over a wide range of power supply voltages.
The THS4001 is stable at all gains for both inverting and noninverting configurations. It has a high output drive capability of 100 mA and draws
only 7.5 mA of quiescent current. Excellent professional video results can be obtained with the differential gain/phase performance of 0.04%/0.15° and 0.1 dB gain flatness to 60 MHz. For applications requiring low distortion, the THS4001 is ideally suited with total harmonic distortion of -72 dBc at f = 1 MHz.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 270-MHz High-Speed Voltage-Feedback Amplifier データシート (Rev. A) | 1999年 3月 25日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Using References to Generate Offsets for the TLC55xx Family Data Converters (Rev. A) | 2002年 7月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | 10-MHz Butterworth Filter Using the Operational Amplifier THS4001 | 1999年 10月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | THS4001 SPICE Model Performance | 1999年 10月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Driving Capacitance with the THS4001 | 1999年 2月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps | 1998年 11月 30日 | ||||
ユーザー・ガイド | THS4001 EVM User's Guide | 1998年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS6012EVM — THS6012 高速アンプ評価モジュール
The THS6012 500-mA dual differential line driver evaluation module (EVM) is a complete central office side ADSL high-speed driver circuit. It consists of the THS6012 dual differential line driver IC, a THS4001 high-speed, low-power operational amplifier IC, and a number of passive parts, all (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点