パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
THS4021 の特徴
- 1.2nV/√Hz の非常に低い電圧ノイズ
- 高速:
- ゲイン帯域幅積:2GHz
- スルー レート:470V/µs
- 30ns のセトリング タイム (0.1%)
- 10V/V 以上のゲインで安定
- 出力駆動、IO = 200mA (標準値)
- 非常に低い歪み:
- THD = -68dBc (f = 1MHz、RL = 150Ω)
- 広範な電源:
- VCC = ±4.5V~±16V
- THS4021 のオフセット ヌル ピン
THS4021 に関する概要
THS4021 および THS4022 (THS402x) は電圧ノイズが非常に低い高速電圧帰還アンプで、通信やイメージングなど低い電圧ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。シングルアンプの THS4021 とデュアルアンプの THS4022 は AC 性能が非常に優れており、10V/V のゲインで 290MHz の閉ループ帯域幅、470V/µs のスルーレート、30ns のセトリング タイム (0.1%) を実現します。THS402x は、10V/V 以上および –9V/V 以下のゲインで安定です。これらのアンプには、200mA の大きな駆動能力があり、アンプごとに 7.5mA の電流しか消費しません。f = 1MHz において全高調波歪み (THD) が -68dBc である THS402x は低歪みを必要とするアプリケーション用に設計されています。