THS4601
- Gain Bandwidth Product: 180 MHz
- Slew Rate: 100 V/us
- Maximum Input Bias Current: 100 pA
- Input Voltage Noise: 5.4 nV/Hz
- Maximum Input Offset Voltage: 4 mV
- Input Impedance: 109 || 10 pF
- Power Supply Voltage Range: ±5 to ±15 V
- Unity Gain Stable
- APPLICATIONS
- Wideband Photodiode Amplifier
- High-Speed Transimpedance Gain Stage
- Test and Measurement Systems
- Current-DAC Output Buffer
- Active Filtering
- High-Speed Signal Integrator
- High-Impedance Buffer
The THS4601 is a high-speed, FET-input operational amplifier designed for applications requiring wideband operation, high-input impedance, and high-power supply voltages. By providing a 180-MHz gain-bandwidth product, ±15-V supply operation, and 100-pA input bias current, the THS4601 is capable of wideband transimpedance gain and large output signal swing simultaneously. Low current and voltage noise allow amplification of extremely low-level input signals while still maintaining a large signal-to-noise ratio.
The characteristics of the THS4601 ideally suit it for use as a wideband photodiode amplifier. Photodiode output current is a prime candidate for transimpedance amplification, an application of which is illustrated in Figure 1. Other potential applications include test and measurement systems requiring high-input impedance, digital-to-analog converter output buffering, high-speed integration, and active filtering.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Wideband, FET-Input Operational Amplifier データシート (Rev. B) | 2002年 6月 4日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | THS4601EVM User's Guide | 2002年 10月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4601 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点