THS6002
- ADSL Differential Line Driver and Receiver
- Driver Features
- 140 MHz Bandwidth (-3dB) With 25-
Load
- 315 MHz Bandwidth (-3dB) With 100-
Load
- 1000 V/µs Slew Rate, G = 2
- 400 mA Output Current Minimum Into 25-
Load
- -72 dB 3rd Order Harmonic Distortion at f = 1 MHz, 25-
Load, and 20 VO(PP)
- 140 MHz Bandwidth (-3dB) With 25-
- Receiver Features
- 330 MHz Bandwidth (-3dB)
- 900 V/µs Slew Rate at G = 2
- -76 dB 3rd Order Harmonic Distortion at f = 1 MHz, 150-
Load, and 20 VO(PP)
- Wide Supply Range ±4.5 V to ±16 V
- Available in the PowerPAD™ Package
- Improved Replacement for AD816 or EL1501
- Evaluation Module Available
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The THS6002 contains two high-current, high-speed drivers and two high-speed receivers. These drivers and receivers can be configured differentially for driving and receiving signals over low-impedance lines. The THS6002 is ideally suited for asymmetrical digital subscriber line (ADSL) applications where it supports the high-peak voltage and current requirements of that application. Both the drivers and the receivers are current feedback amplifiers designed for the high slew rates necessary to support low total harmonic distortion (THD) in ADSL applications. Separate power supply connections for each driver are provided to minimize crosstalk.
The THS6002 is packaged in the patented PowerPAD package. This package provides outstanding thermal characteristics in a small footprint package, which is fully compatible with automated surface mount assembly procedures. The exposed thermal pad on the underside of the package is in direct contact with the die. By simply soldering the pad to the PWB copper and using other thermal outlets, the heat is conducted away from the junction.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Differential Line Drivers And Receivers データシート (Rev. E) | 2007年 3月 15日 | |||
技術記事 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Active Output Impedance for ADSL Line Drivers | 2002年 11月 26日 | ||||
ユーザー・ガイド | THS6002 Dual Differential Line Driver And Receiver EVM User's Guide | 1998年 6月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS6002 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。