THS6093
- Remote Terminal ADSL Line Driver
- Ideal for Both Full Rate ADSL and G.Lite
- Compatible With 1:2 Transformer Ratio
- Wide Supply Voltage Range +5 V to +14 V
- Ideal for Single Supply +12-V Operation
- Low 2.1 pA/Hz Noninverting Current Noise
- Reduces Noise Feedback Through Hybrid Into Downstream Channel
- Wide Output Swing
- 18.4 Vpp Differential Output Voltage, RL = 50 , 12-V Single Supply
- High Output Current
- 275 mA (typ)
- High Speed
- 100 MHz (-3 dB, G=1, 12-V Single Supply)
- 600 V/us Slew Rate (G = 4, 12-V Single Supply)
- Low Distortion, Single-Ended, G = 4
- -72 dBc (250 kHz, 2 Vpp, 25 load)
- -78 dBc (250 kHz, 2 Vpp, 100 load)
- Low Power Shutdown (THS6093)
- 300 uA Total Standby Current
- Thermal Shutdown and Short Circuit Protection
- Standard SOIC, SOIC PowerPAD™, and TSSOP PowerPAD™ Package
- Evaluation Module Available
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The THS6092/3 is a high-speed line driver ideal for driving signals from the remote terminal to the central office in asymmetrical digital subscriber line (ADSL) applications. It can operate from a single +12-V supply voltage while drawing only 7.3 mA of supply current per channel. It offers low -72 dBc total harmonic distortion driving a 25- load (2 Vpp). The THS6092/3 offers a high 18.4-Vpp differential output swing across a 50- load from a single +12-V supply. The THS6093 features a low-power shutdown mode, consuming only 300 uA quiescent current per channel. The THS6092/3 is packaged in a standard SOIC, SOIC PowerPAD, and TSSOP PowerPAD package.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 200 mA +/- 12 V ADSL CPE Line Drivers データシート (Rev. C) | 2002年 10月 11日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点