THS6204
- Low Power Consumption:
- 21mA/Port Full Bias Mode
- 16.2mA/Port Mid Bias Mode
- 11.2mA/Port Low Bias Mode
- Low-Power Shutdown Mode
- IADJ Pin for Variable Bias
- Low Noise:
- 2.5nV/
Hz Voltage Noise
- 17pA/
Hz Inverting Current Noise
- 1.2pA/
Hz Noninverting Current Noise
- 2.5nV/
- Low MTPR Distortion:
- 70dB with +20.5dBm G.993.2—Profile 8b
- -89dBc HD3 (1MHz, 100
Differential)
- High Output Current: > 424mA (25
Load)
- Wide Output Swing: 43.2VPP (±12V, 100
Differential)
- Wide Bandwidth: 150MHz (Gain = 10V/V)
- Port-To-Port Separation of 90dB at 1MHz
- PSRR of 50dB at 1MHz for Good Isolation
- Wide Power-Supply Range: 10V to 28V
- APPLICATIONS
- Ideal For VDSL2 Systems
- Backward-Compatible with ADSL/ADSL2+/ADSL2++ Systems
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments, Incorporated.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The THS6204 is a dual-port, current-feedback architecture, differential line driver amplifier system ideal for xDSL systems. The device is targeted for use in VDSL2 (very-high-bit-rate digital subscriber line 2) line driver systems that enable greater than +20.5dBm line power up to 8.5MHz with good linearity supporting the G.993.2 VDSL2 8b profile. It is also fast enough to support central-office transmission of +14.5dBm line power up to 18.1MHzProfile 30a.
The unique architecture of the THS6204 allows quiescent current to be minimal while still achieving very high linearity. Differential distortion, under full bias conditions, is -89dBc at 1MHz and reduces to only -73dBc at 10MHz. Fixed multiple bias settings of the amplifiers allows for enhanced power savings for line lengths where the full performance of the amplifier is not required. To allow for even more flexibility and power savings, an IADJ pin is available to further lower the bias currents.
The wide output swing of 43.2VPP (100 differentially) with ±12V power supplies, coupled with over 425mA current drive (25
), allows for wide dynamic headroom, keeping distortion minimal.
The THS6204 is available in a QFN-24 or a TSSOP-24 PowerPAD™ package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual-Port, Differential VDSL2 Line Driver Amplifiers データシート (Rev. C) | 2009年 4月 14日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。