THS7314
- 3 SDTV Video Amplifiers for CVBS, S-Video, Y'P'BP'R 480i/576i, Y'U'V', or G'B'R' (R'G'B')
- Integrated Low-Pass Filters
- 5th-Order 8.5-MHz (–3dB) Butterworth
- –1dB Passband Bandwidth at 7-MHz
- 47dB Attenuation at 27-MHz
- 5th-Order 8.5-MHz (–3dB) Butterworth
- Versatile Input Biasing
- DC-Coupled With 285-mV Output Shift
- AC-Coupled with Sync-Tip Clamp
- Allows AC-Coupled With DC-Biasing
- Built-in 6dB Gain (2V/V)
- 3-V to 5-V Single Supply Operation
- Rail-to-Rail Output:
- Output Swings Within 100-mV From the Rails Allowing AC or DC Output Coupling
- Able to Drive up to 2 Video Lines – 75 Ω
- Low 16-mA at 3.3-V Total Quiscent Current
- Low Differential Gain/Phase of 0.1% / 0.1°
- SOIC-8 Package
- APPLICATIONS
- Set Top Box Output Video Buffering
- PVR/DVDR Output Buffering
- USB/Portable Low Power Video Buffering
Fabricated using the Silicon-Germanium (SiGe) BiCom-III process, the THS7314 is a low power single-supply 3-V to 5-V 3-channel integrated video buffer. It incorporates a 5th-order Butterworth filter which is useful as a DAC reconstruction filter or an ADC anti-aliasing filter. The 8.5-MHz filter is a perfect choice for SDTV video which includes Composite (CVBS), S-Video, Y'U'V', G'B'R' (R'G'B'), and Y'P'BP'R 480i/576i.
As part of the THS7314 flexibility, the input can be configured for ac or dc coupled inputs. The 285-mV output level shift to allow for a full sync dynamic range at the output with 0-V input. The AC coupled modes include a transparent sync-tip clamp option for CVBS, Y', and G'B'R' signals with sync. AC-coupled biasing for C'/P'B/P'R channels is achieved by adding an external resistor to Vs+.
The THS7314 is the perfect choice for all output buffer applications. Its rail-to-rail output stage with 6-dB gain allows for both ac and dc line driving. The ability to drive 2-lines, or 75-Ω loads, allows for maximum flexibility as a video line driver. The 16-mA total quiescent current at 3.3-V makes it an excellent choice for USB powered, portable, or other power sensitive video applications.
The THS7314 is available in a small SOIC-8 package that is RoHS compliant.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3-Channel SDTV Video Amp w/5th Order Filters and 6-dB Gain データシート (Rev. A) | 2011年 2月 28日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS7314EVM — THS7314 evaluation module
The THS7314EVM is an evaluation module for the D (8-lead SOIC) package.
The THS7314EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured with a 75 ohm input and output termination.
The (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点