8-pin (D) package image

THS7314DR アクティブ

3 チャネル SDTV ビデオ・アンプ、5 次フィルタおよび 6dB ゲイン

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

THS7314D アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

THS7314 の特徴

  • 3 SDTV Video Amplifiers for CVBS, S-Video, Y'P'BP'R 480i/576i, Y'U'V', or G'B'R' (R'G'B')
  • Integrated Low-Pass Filters
    • 5th-Order 8.5-MHz (–3dB) Butterworth
      • –1dB Passband Bandwidth at 7-MHz
      • 47dB Attenuation at 27-MHz
  • Versatile Input Biasing
    • DC-Coupled With 285-mV Output Shift
    • AC-Coupled with Sync-Tip Clamp
    • Allows AC-Coupled With DC-Biasing
  • Built-in 6dB Gain (2V/V)
  • 3-V to 5-V Single Supply Operation
  • Rail-to-Rail Output:
    • Output Swings Within 100-mV From the Rails Allowing AC or DC Output Coupling
    • Able to Drive up to 2 Video Lines – 75 Ω
  • Low 16-mA at 3.3-V Total Quiscent Current
  • Low Differential Gain/Phase of 0.1% / 0.1°
  • SOIC-8 Package
  • APPLICATIONS
    • Set Top Box Output Video Buffering
    • PVR/DVDR Output Buffering
    • USB/Portable Low Power Video Buffering

THS7314 に関する概要

Fabricated using the Silicon-Germanium (SiGe) BiCom-III process, the THS7314 is a low power single-supply 3-V to 5-V 3-channel integrated video buffer. It incorporates a 5th-order Butterworth filter which is useful as a DAC reconstruction filter or an ADC anti-aliasing filter. The 8.5-MHz filter is a perfect choice for SDTV video which includes Composite (CVBS), S-Video, Y'U'V', G'B'R' (R'G'B'), and Y'P'BP'R 480i/576i.

As part of the THS7314 flexibility, the input can be configured for ac or dc coupled inputs. The 285-mV output level shift to allow for a full sync dynamic range at the output with 0-V input. The AC coupled modes include a transparent sync-tip clamp option for CVBS, Y', and G'B'R' signals with sync. AC-coupled biasing for C'/P'B/P'R channels is achieved by adding an external resistor to Vs+.

The THS7314 is the perfect choice for all output buffer applications. Its rail-to-rail output stage with 6-dB gain allows for both ac and dc line driving. The ability to drive 2-lines, or 75-Ω loads, allows for maximum flexibility as a video line driver. The 16-mA total quiescent current at 3.3-V makes it an excellent choice for USB powered, portable, or other power sensitive video applications.

The THS7314 is available in a small SOIC-8 package that is RoHS compliant.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

THS7314D アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら