THS7320
- Very Low Total Quiescent Current:
3.5 mA at 3 V - Disabled Supply Current: 0.15 µA
- Third-Order Butterworth Low-Pass Filters:
- –1 dB at 17 MHz
- –3 dB at 20 MHz
- Attenuation: 21 dB at 43 MHz
- Supports Y’P’BP’R 480p/576p or
R’G’B’ Video - Supports Oversampled Systems Generating CVBS, S-Video, or
Y’P’BP’R 480i/576i
- DC-Coupled Input with 150-mV Output Shift
- Built-In Gain: 4 V/V (12 dB)
- Single-Supply Operation: +2.6 V to +5 V
- Rail-to-Rail Output Supports
AC- or DC-Coupling - Low Differential Gain/Phase: 0.1%/0.1°
- Output Pins Support ±8-kV IEC ESD Protection
- Ultra Small, WCSP 9-Ball Package:
- Tiny PCB Area: 0.96 mm × 0.96 mm (Typ)
- Very Low Profile Height: 0.5 mm (Max)
- Pitch: 0.3 mm
Fabricated using the revolutionary, complementary Silicon-Germanium (SiGe) BiCom-3X process, the THS7320 is a very low power, single-supply, 2.6-V to 5-V, three-channel integrated video buffer with a gain of 4 V/V. This device is ideal for battery-powered applications where size and power are critical parameters. The total quiescent current is only 3.5 mA at 3 V and the video portion can be reduced down to 0.15 µA while disabled.
The THS7320 video section incorporates three enhanced definition (ED) filter channels with third-order Butterworth characteristics. These filters are useful as digital-to-analog converter (DAC) reconstruction filters or as analog-to-digital converter (ADC) antialiasing filters. The THS7320 is also ideal for oversampled systems that produce standard definition (SD) signals including CVBS, S-Video, 480i/576iY’P’BP’R, Y’U’V’, and R’G’B’.
The THS7320 is designed for dc-coupled inputs. To mitigate any DAC/encoder termination interaction, the input impedance is a very high 2.4 MΩ. The internal level shift adds 150-mV offset at the output to eliminate saturation or clipping concerns. The rail-to-rail output supports either dc- or ac-coupling.
The THS7320 is available in an ultra small, 9-ball wafer chip-scale package (WCSP) package that requires an ultra small, 0.92-mm2 (typ) printed circuit board (PCB) area.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 3-Channel ED Filter Video Amplifier with 4-V/V Gain データシート (Rev. B) | 2012年 9月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YHC) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点