ホーム アンプ スペシャル・ファンクション・アンプ ビデオ・アンプ

THS7327

アクティブ

3 チャネル RGBHV ビデオ・バッファ、I2C コントロール、選択可能フィルタ、モニタ・パススルー、2:1 MUX

製品詳細

Number of channels 3 Diff gain (%) 0.3 Iout (typ) (A) 0.1 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 5.5 Diff phase (°) 0.45 Iq (typ) (mA) 100 Number of filter poles 5 Features I2C control method Input configuration 2:1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 3 Diff gain (%) 0.3 Iout (typ) (A) 0.1 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 5.5 Diff phase (°) 0.45 Iq (typ) (mA) 100 Number of filter poles 5 Features I2C control method Input configuration 2:1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • CVBS、Sビデオ、およびSD/ED/HDのY’P’BP’R、 G’B’R’、R’G’B’ビデオ用に3ビデオ・アンプを搭載
  • 可変シュミット・トリガ付きHV同期パス
  • 2:1入力MUX
  • 全機能のI2C™:;制御
  • ローパス・フィルタ内蔵ADCバッファ
    • 5次バタワース特性
    • 選択可能なコーナー周波数:9MHz、16MHz、35MHz、75MHz、およびバイパス(500MHz)
  • 入力バイアス・モード選択:
    • シンク・チップ・クランプ付きAC結合
    • バイアス付きAC結合
    • オフセット・シフト付きDC結合
    • DC結合
  • モニタ・パススルー機能:
    • フィルタリングなしで入力信号を通過
    • 500MHz BW、1300V/μsスルー・レート
    • SAG補正可能6dBゲイン
    • ディスエーブル時ハイ・インピーダンス出力
  • 2.7V~5V単電源動作
  • 3.3Vで330mW低消費電力
  • ディスエーブル機能により電流を1μA未満に低減
  • レール・ツー・レール出力:
    • レールまで0.1V以内の出力スイング幅、AC/DC出力結合
  • RoHS TQFPパッケージ
  • アプリケーション
    • プロジェクタ
    • プロフェッショナル・ビデオ・システム
    • LCD/DLP/LCOS入力バッファリング

  • CVBS、Sビデオ、およびSD/ED/HDのY’P’BP’R、 G’B’R’、R’G’B’ビデオ用に3ビデオ・アンプを搭載
  • 可変シュミット・トリガ付きHV同期パス
  • 2:1入力MUX
  • 全機能のI2C™:;制御
  • ローパス・フィルタ内蔵ADCバッファ
    • 5次バタワース特性
    • 選択可能なコーナー周波数:9MHz、16MHz、35MHz、75MHz、およびバイパス(500MHz)
  • 入力バイアス・モード選択:
    • シンク・チップ・クランプ付きAC結合
    • バイアス付きAC結合
    • オフセット・シフト付きDC結合
    • DC結合
  • モニタ・パススルー機能:
    • フィルタリングなしで入力信号を通過
    • 500MHz BW、1300V/μsスルー・レート
    • SAG補正可能6dBゲイン
    • ディスエーブル時ハイ・インピーダンス出力
  • 2.7V~5V単電源動作
  • 3.3Vで330mW低消費電力
  • ディスエーブル機能により電流を1μA未満に低減
  • レール・ツー・レール出力:
    • レールまで0.1V以内の出力スイング幅、AC/DC出力結合
  • RoHS TQFPパッケージ
  • アプリケーション
    • プロジェクタ
    • プロフェッショナル・ビデオ・システム
    • LCD/DLP/LCOS入力バッファリング

THS7327は、新しいコンプリメンタリ・シリコン・ゲルマニウ\xE3\x83 (SiGe)BiCom-III プロセスを使用し、HおよびV同期信号パスを備えた、低電力、単電源(2.7V~5V)の3チャネル統合ビデオ・バッファです。選択可能な5次バタワース・アンチエイリアシング・フィルタを各チャネルに内蔵しています。9MHzフィルタは、コンポジット、Sビデオ、480i/576iなどのSDTVビデオに最適な選択肢です。16MHzフィルタは、EDTV 480p/576pおよびVGA信号 に対して理想的です。35MHzフィルタは、HDTV 720p/1080iおよびSVGA信号に使用できます。75MHzフィルタは、HDTV1080pおよびXGA/SXGA信号に最適です。UXGA/QXGA R’G’B’信号に対しては、フィルタをバイパスすることにより、帯域幅 500MHz、1150V/μsのアンプで信号をバッファリングできます。

THS7327の各チャネルは、2:1入力MUXを含むすべての機能に対して、個別にI2C設定が可能です。レール・ツー・レールの出力段により、AC結合とDC結合の両方のアプリケーションに対応できます。モニタ・パススルー・パスを使用すれば、入力信号をフ ィルタリングなしで他のシステムに転送することができます。このパスは、ゲイン6dB、帯域幅500MHz、スルーレート1300V/μsで、SAG補正機能を備え、ディスエーブル時にはハイ・イ ンピーダンス出力となり、THS7327の柔軟性を高めています。

THS7327の柔軟性の一部として、入力にはAC結合入力またはDC結合入力を選択できます。AC結合モードでは、同期付きCVBS/Y’/G’B’R’に対するシンク・チップ・クランプ・オプション、およびシンクなしC’/P’B/P’R/R’G’B’チャネルに対する固定バイ アスが備えられています。DC入力オプションでは、通常のDC入力に加えて、オフセット・シフト付きのDC入力をサポートし、0V入力時の出力でフル・シンク・ダイナミック・レンジを提 供します。

THS7327は、RoHS準拠のTQFPパッケージで供給されます。

THS7327は、新しいコンプリメンタリ・シリコン・ゲルマニウ\xE3\x83 (SiGe)BiCom-III プロセスを使用し、HおよびV同期信号パスを備えた、低電力、単電源(2.7V~5V)の3チャネル統合ビデオ・バッファです。選択可能な5次バタワース・アンチエイリアシング・フィルタを各チャネルに内蔵しています。9MHzフィルタは、コンポジット、Sビデオ、480i/576iなどのSDTVビデオに最適な選択肢です。16MHzフィルタは、EDTV 480p/576pおよびVGA信号 に対して理想的です。35MHzフィルタは、HDTV 720p/1080iおよびSVGA信号に使用できます。75MHzフィルタは、HDTV1080pおよびXGA/SXGA信号に最適です。UXGA/QXGA R’G’B’信号に対しては、フィルタをバイパスすることにより、帯域幅 500MHz、1150V/μsのアンプで信号をバッファリングできます。

THS7327の各チャネルは、2:1入力MUXを含むすべての機能に対して、個別にI2C設定が可能です。レール・ツー・レールの出力段により、AC結合とDC結合の両方のアプリケーションに対応できます。モニタ・パススルー・パスを使用すれば、入力信号をフ ィルタリングなしで他のシステムに転送することができます。このパスは、ゲイン6dB、帯域幅500MHz、スルーレート1300V/μsで、SAG補正機能を備え、ディスエーブル時にはハイ・イ ンピーダンス出力となり、THS7327の柔軟性を高めています。

THS7327の柔軟性の一部として、入力にはAC結合入力またはDC結合入力を選択できます。AC結合モードでは、同期付きCVBS/Y’/G’B’R’に対するシンク・チップ・クランプ・オプション、およびシンクなしC’/P’B/P’R/R’G’B’チャネルに対する固定バイ アスが備えられています。DC入力オプションでは、通常のDC入力に加えて、オフセット・シフト付きのDC入力をサポートし、0V入力時の出力でフル・シンク・ダイナミック・レンジを提 供します。

THS7327は、RoHS準拠のTQFPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート I2C制御、選択可能フィルタ、モニタ・パススルー、2:1 入力MUX、および選択可能入力バイアス・モードを備えた、3チャネルRGBHVビデオ・バッファ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2008年 5月 28日
アプリケーション・ノート 映像信号出力のAC結合コンデンサについて 2008年 2月 14日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ