TL441
- Excellent Dynamic Range
- Wide Bandwidth
- Built-In Temperature Compensation
- Log Linearity (30-dB Sections)...1 dB Typ
- Wide Input Voltage Range
This amplifier circuit contains four 30-dB logarithmic stages. Gain in each stage is such that the output of each stage is proportional to the logarithm of the input voltage over the 30-dB input voltage range. Each half of the circuit contains two of these 30-dB stages summed together in one
differential output that is proportional to the sum of the logarithms of the input voltages of the two stages. The four stages may be interconnected to obtain a theoretical input voltage range of 120-dB. In practice, this permits the input voltage range typically to be greater than 80-dB with log linearity of ± 0.5-dB (see application data). Bandwidth is from dc to 40 MHz.
This circuit is useful in data compression and analog compensation. This logarithmic amplifier is used in log IF circuitry as well as video and log amplifiers.
The TL441 is characterized for operation over 0°C to 70°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Logarithmic Amplifier データシート | 2000年 10月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点