14-pin (PW) package image

TLC2274AQPWRG4Q1 アクティブ

車載向け、Advanced LinCMOS™、レール・ツー・レール、クワッド高精度オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLC2274A-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TLC2274A-Q1 の特徴

TLC2274A-Q1 に関する概要

TLC227x-Q1 はデュアルおよびクワッド LinCMOS™ オペアンプです。どちらのデバイスも、単一および分割電源アプリケーションで広いダイナミック・レンジが得られるレール・ツー・レールの出力特性を示します。TLC227x-Q1 ファミリは 2MHz の帯域幅と 3V/µs のスルーレートを実現しており、高速アプリケーションに適しています。これらのデバイスは既存の CMOS オペアンプと同等の AC 性能を備えながら、ノイズ、入力オフセット電圧、消費電力の点で CMOS オペアンプより優れています。TLC227x‑Q1 のノイズ電圧は 9nV/√Hz で、競合ソリューションの半分です。

TLC227x-Q1 は入力インピーダンスが高く、ノイズが低いため、圧電性トランスデューサなど高インピーダンスのソース用の小信号コンディショニングに最適です。さらに、単一または分割電源でレール・ツー・レール出力が可能なため、このファミリは A/D コンバータ (ADC) と接続するための優れた選択肢です。

高精度のアプリケーション向けには、最大入力オフセット電圧 950µV の TLC227xA-Q1 ファミリが利用可能です。このファミリは 5V および ±5V で完全に動作が規定されています。

これらのデバイスは広い出力ダイナミック・レンジ、小さいノイズ電圧、小さい入力オフセット電圧を実現しています。これらの拡張機能セットから、TLC227x-Q1 は広範なアプリケーションで使用可能です。より高い出力駆動能力と広い入力電圧範囲を必要とするアプリケーションについては、TLV2432-Q1TLV2442-Q1 を参照してください。TLC227x-Q1 ファミリのすべてのパラメータのおかげで、これらのデバイスはほとんどの車載アプリケーションに適用可能です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら