TLC2274M
クワッド、レール ツー レール、低ノイズ、Advanced LinCMOS™ オペアンプ
TLC2274M
- Output Swing Includes Both Supply Rails
- Low Noise: 9 nV/√Hz Typical at f = 1 kHz
- Low-Input Bias Current: 1-pA Typical
- Fully-Specified for Both Single-Supply and Split-
Supply Operation - Common-Mode Input Voltage Range Includes
Negative Rail - High-Gain Bandwidth: 2.2-MHz Typical
- High Slew Rate: 3.6-V/µs Typical
- Low Input Offset Voltage: 950 µV Maximum at
TA = 25°C - Macromodel Included
- Performance Upgrades for the TLC272 and
TLC274 - Available in Q-Temp Automotive
The TLC2272 and TLC2274 are dual and quadruple operational amplifiers from Texas Instruments. Both devices exhibit rail-to-rail output performance for increased dynamic range in single- or split-supply applications. The TLC227x family offers 2 MHz of bandwidth and 3 V/µs of slew rate for higher-speed applications. These devices offer comparable AC performance while having better noise, input offset voltage, and power dissipation than existing CMOS operational amplifiers. The TLC227x has a noise voltage of 9 nV/√Hz, two times lower than competitive solutions.
The TLC227x family of devices, exhibiting high input impedance and low noise, is excellent for small-signal conditioning for high-impedance sources such as piezoelectric transducers. Because of the micropower dissipation levels, these devices work well in hand-held monitoring and remote-sensing applications. In addition, the rail-to-rail output feature, with single- or split-supplies, makes this family a great choice when interfacing with analog-to-digital converters (ADCs). For precision applications, the TLC227xA family is available with a maximum input offset voltage of 950 µV. This family is fully characterized at 5 V and ±5 V.
The TLC227x also make great upgrades to the TLC27x in standard designs. They offer increased output dynamic range, lower noise voltage, and lower input offset voltage. This enhanced feature set allows them to be used in a wider range of applications. For applications that require higher output drive and wider input voltage range, see the TLV2432 and TLV2442 devices.
If the design requires single amplifiers, see the TLV2211, TLV2221 and TLV2231 family. These devices are single rail-to-rail operational amplifiers in the SOT-23 package. Their small size and low power consumption make them ideal for high density, battery-powered equipment.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLC227x, TLC227xA: Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers データシート (Rev. H) | PDF | HTML | 2016年 3月 22日 | ||
* | SMD | TLC2274M SMD 5962-93182 | 2016年 6月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | TLC2272 and TLC2272-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. A) | 2015年 7月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点