15V デュアル LinCMOS タイマ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.13 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 15 Supply voltage (min) (V) 2
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.13 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 15 Supply voltage (min) (V) 2
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 超低消費電力
    • VDD = 5V で標準値 2mW
  • 非安定モードで動作可能
  • レール ツー レールにスイング可能な CMOS 出力
  • 高い出力電流能力
    • シンク:100mA (代表値)
    • 出典:10mA (代表値)
  • 出力は CMOS、TTL、MOS と完全互換
  • 電源電流が少ないため出力遷移中のスパイクが小さい
  • 2V~15V の単一電源動作
  • NE556 と機能的に交換可能 (同じピン配置)
  • 超低消費電力
    • VDD = 5V で標準値 2mW
  • 非安定モードで動作可能
  • レール ツー レールにスイング可能な CMOS 出力
  • 高い出力電流能力
    • シンク:100mA (代表値)
    • 出典:10mA (代表値)
  • 出力は CMOS、TTL、MOS と完全互換
  • 電源電流が少ないため出力遷移中のスパイクが小さい
  • 2V~15V の単一電源動作
  • NE556 と機能的に交換可能 (同じピン配置)

TLC556 シリーズは、テキサス・インスツルメンツの LinCMOS™ プロセスで製造されたモノリシック タイミング回路で、CMOS、TTL、MOS ロジックと完全な互換性があり、最高 2MHz の周波数で動作します。このデバイスは入力インピーダンスが高いため、NE556 でサポートされているものよりも値が小さいタイミング コンデンサをサポートして対応しています。その結果、より正確な時間遅延と発振が可能です。電源電圧の範囲全体にわたって低消費電力を実現します。

NE556 と同様、TLC556 のトリガ レベルは電源電圧の約 1/3、スレッショルド レベルは電源電圧の約 2/3 です。これらの電圧レベルは、制御電圧ピン (CONT) を使用して変更できます。トリガ入力 (TRIG) がトリガ レベルより低くなると、フリップ フロップがセットされ、出力は HIGH になります。TRIG がトリガ レベルより高く、かつスレッショルド入力 (THRES) がスレッショルド レベルより高くなると、フリップ フロップはリセットされ、出力は LOW になります。リセット入力 (RESET) は他のいかなる入力よりも優先され、新しいタイミング サイクルの開始に使用されます。RESET を LOW にすると、フリップ フロップはリセットされ、出力は LOW になります。出力が LOW のときは常に、放電ピン (DISCH) と グランド ピン (GND) との間に低インピーダンスの経路が形成されます。誤トリガを防止するため、未使用の入力はすべて、適切なロジック レベルに接続します。

CMOS 出力はシンク 100mA 以上、ソース 10mA 以上の能力がありますが、TLC556 は出力遷移中の電源電流スパイクが大幅に低減しています。この特徴により、NE556 で要求される必要な大容量デカップリング コンデンサの必要性が最小限に抑えられます。

TLC556C は 0℃~70℃での動作が規定されています。TLC556I は -40℃~+85℃での動作が規定されています。TLC556M は軍事用温度範囲の全体である -55℃~+125℃での動作が規定されています。

TLC556 シリーズは、テキサス・インスツルメンツの LinCMOS™ プロセスで製造されたモノリシック タイミング回路で、CMOS、TTL、MOS ロジックと完全な互換性があり、最高 2MHz の周波数で動作します。このデバイスは入力インピーダンスが高いため、NE556 でサポートされているものよりも値が小さいタイミング コンデンサをサポートして対応しています。その結果、より正確な時間遅延と発振が可能です。電源電圧の範囲全体にわたって低消費電力を実現します。

NE556 と同様、TLC556 のトリガ レベルは電源電圧の約 1/3、スレッショルド レベルは電源電圧の約 2/3 です。これらの電圧レベルは、制御電圧ピン (CONT) を使用して変更できます。トリガ入力 (TRIG) がトリガ レベルより低くなると、フリップ フロップがセットされ、出力は HIGH になります。TRIG がトリガ レベルより高く、かつスレッショルド入力 (THRES) がスレッショルド レベルより高くなると、フリップ フロップはリセットされ、出力は LOW になります。リセット入力 (RESET) は他のいかなる入力よりも優先され、新しいタイミング サイクルの開始に使用されます。RESET を LOW にすると、フリップ フロップはリセットされ、出力は LOW になります。出力が LOW のときは常に、放電ピン (DISCH) と グランド ピン (GND) との間に低インピーダンスの経路が形成されます。誤トリガを防止するため、未使用の入力はすべて、適切なロジック レベルに接続します。

CMOS 出力はシンク 100mA 以上、ソース 10mA 以上の能力がありますが、TLC556 は出力遷移中の電源電流スパイクが大幅に低減しています。この特徴により、NE556 で要求される必要な大容量デカップリング コンデンサの必要性が最小限に抑えられます。

TLC556C は 0℃~70℃での動作が規定されています。TLC556I は -40℃~+85℃での動作が規定されています。TLC556M は軍事用温度範囲の全体である -55℃~+125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC556x デュアル LinCMOS™ タイマ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 1月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TLC555x and TLC556x PSpice Model (Rev. E)

SLFJ002E.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLC556 TINA-TI Astable Reference Design

SLFM008.TSC (100 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLC556 TINA-TI Mono Reference Design

SLFM006.TSC (102 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLC556 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLFM001A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ