TLS1233
- Wide Bandwidth . . . Typ 100 MHz at -3 dB
- Three Channels
- 0 V to 4 V, Digital Level-Contrast Control
- 0 V to 4 V, Digital Level-Gain Adjust Control
- 20-Pin Plastic DIP for Small PCB Area Required
- Fewer Peripheral Components Required Than for LM1203 Applications
- Independent CLAMP(+) Adjustment to Each Channel
The TLS1233 is a 100-MHz wide-band video preamplifier system intended for mid-to-high-resolution RGB (red-green-blue) color monitors. Each video amplifier (R, G, and B) contains a gain set for adjusting maximum system gain (AV = 7.8 V/V). The TLS1233 provides digital level-operated contrast, brightness, and gain adjustment control. All the control inputs offer high input impedance and an operation range from 0 V to 4 V for easy interface to the serial digital buses. Provided in a 20-pin plastic dual-in-line package (DIP), the TLS1233 integrates most of the external components required to accommodate the video system.
The TLS1233 operates from a 12-V supply and contains an internal input bias voltage. Also, the TLS1233 contains the feedback resistor required between output and CLAMP(-) for dc level holding. The device is characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Video Preamplifier System データシート (Rev. C) | 1996年 6月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点