パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
TLV1704-SEP の特徴
- VID V62/18613
- 耐放射線
- 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:125℃で 43MeV-cm2/mg まで
- 30krad(Si) まで ELDRS フリー
- すべてのウェハー ロットについて、30krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT
- 宇宙向け強化プラスチック
- 管理されたベースライン
- 金線
- NiPdAu リード仕上げ
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 単一の製造施設
- 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 製品変更通知期間の延長
- 製品のトレーサビリティ
- モールド コンパウンドの改良による低いガス放出
- 電源電圧範囲:2.2V~24V
- 低い静止電流:55µA (コンパレータあたり)
- 入力同相範囲に両レールを含む
- 小さい伝搬遅延:560ns
- 低い入力オフセット電圧:300µV
- オープン コレクタ出力:
- 電源電圧に関係なく負電源を最大 24V 上回る
- 小型パッケージ:
- クワッド:TSSOP-14
TLV1704-SEP に関する概要
TLV1704-SEP (クワッド) デバイスは広い電源電圧範囲、レール ツー レール入力、小さい静止電流、短い伝搬遅延が特長です。これらの機能はすべて業界標準の TSSOP-14 プラスチック パッケージで提供されているため、これらのデバイスは、サイズ、重量、設計の柔軟性が重要なアプリケーションに適しています。
オープン コレクタ出力により、TLV1704-SEP の電源電圧に関係なく、負電源を最大 24V 上回る電圧レールまで出力をレベルシフトすることができます。同様に、出力を互いに接続して 1 つの ALERT 信号を形成できます。
このデバイスはマイクロパワー コンパレータです。低い入力オフセット電圧、小さい入力バイアス電流、小さい消費電流、オープン コレクタ構成により、TLV1704-SEP デバイスは電圧監視、電流センシング、ゼロクロス検出などのシステム診断に最適です。