パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TLV2376 の特徴
- 低ノイズ: 1kHz時に8nV/√Hz
- 0.1Hz~10Hzのノイズ: 1.6μVPP
- 静止電流: 815μA (標準値)
- 低いオフセット電圧(標準値)
- シングルおよびデュアル・バージョン: 40μV
- クワッド・バージョン: 50μV
- ゲイン帯域幅積: 5.5MHz
- レール・ツー・レールの入出力
- 単一電源動作
- 電源電圧: 2.2V~5.5V
- 業界標準パッケージ:
- SOT-23、SOIC、VSSOP、TSSOP
アプリケーション
- 太陽光インバータ
- 医療用計測機器
- ADCバッファ
- ハンドヘルド・テスト機器
- アクティブ・フィルタリング
- センサ・コンディショニング
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV2376 に関する概要
TLVx376ファミリは新世代の低ノイズ・オペアンプで、 e-trimを搭載し、非常に優れたDC精度とAC特性を実現しています。レール・ツー・レールの入力と出力、低オフセット(最大125μV)、低ノイズ(8nV/√Hz)、静止電流1.2mA (最大値)、5.5MHzの帯域幅と2V/μsの高速なスルー・レートから、このファミリのデバイスは各種の高精度な携帯アプリケーションに非常に魅力的な選択肢です。さらに、これらのデバイスは電源電圧範囲が広く、PSRRが非常に優れているため、バッテリから直接レギュレーションなしで動作するアプリケーションにも理想的です。
TLV376 (シングル・バージョン)はSOT-23-5およびSOIC-8パッケージで供給されます。TLV2376 (デュアル)はVSSOP-8およびSOIC-8パッケージで供給されます。TLV4376 (クワッド)は、TSSOP-14パッケージで供給されます。どのバージョンも、–40°C~+125°Cの動作が保証されています。