8-pin (D) package image

TLV2772CDR アクティブ

デュアル、5.5V、5.1MHz、高スルーレート (10.5V/μs) オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV2772CD 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TLV2772 の特徴

  • High Slew Rate...10.5 V/µs Typ
  • High-Gain Bandwidth...5.1 MHz Typ
  • Supply Voltage Range 2.5 V to 5.5 V
  • Rail-to-Rail Output
  • 360 µV Input Offset Voltage
  • Low Distortion Driving 600- 0.005% THD+N
  • 1 mA Supply Current (Per Channel)
  • 17 nV/Hz Input Noise Voltage
  • 2 pA Input Bias Current
  • Characterized From TA = –55°C to 125°C
  • Available in MSOP and SOT-23 Packages
  • Micropower Shutdown Mode...IDD < 1 µA
  • Available in Q-Temp Automotive
    High Reliability Automotive Applications
    Configuration Control / Print Support
    Qualification to Automotive Standards

TLV2772 に関する概要

The TLV277x CMOS operational amplifier family combines high slew rate and bandwidth, rail-to-rail output swing, high output drive, and excellent dc precision. The device provides 10.5 V/µs of slew rate and 5.1 MHz of bandwidth while only consuming 1 mA of supply current per channel. This ac performance is much higher than current competitive CMOS amplifiers. The rail-to-rail output swing and high output drive make these devices a good choice for driving the analog input or reference of analog-to-digital converters. These devices also have low distortion while driving a 600- load for use in telecom systems.

These amplifiers have a 360-µV input offset voltage, a 17 nV/Hz input noise voltage, and a 2-pA input bias current for measurement, medical, and industrial applications. The TLV277x family is also specified across an extended temperature range (–40°C to 125°C), making it useful for automotive systems, and the military temperature range (–55°C to 125°C), for military systems.

These devices operate from a 2.5-V to 5.5-V single supply voltage and are characterized at 2.7 V and 5 V. The single-supply operation and low power consumption make these devices a good solution for portable applications. The following table lists the packages available.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV2772CD 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら