8-pin (DGN) package image

TLV4112CDGN アクティブ

大出力駆動オペアンプ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
OPA2994IDR アクティブ 制限なしの静電容量性負荷を駆動可能、デュアル、32V、24MHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、大出力電流 (125mA)、オペアンプ Next generation high output current amplifier (120 mA) with wider bandwidth (23 MHz) and improved DC precision (2.2 mV)

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLV4112 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE

TLV4112 の特徴

  • High Output Drive . . . >300 mA
  • Rail-To-Rail Output
  • Unity-Gain Bandwidth . . . 2.7 MHz
  • Slew Rate . . . 1.5 V/µs
  • Supply Current . . . 700 µA/Per Channel
  • Supply Voltage Range . . . 2.5 V to 6 V
  • Specified Temperature Range:
    • TA = 0°C to 70°C . . . Commercial Grade
    • TA = –40°C to 125°C . . . Industrial Grade
  • Universal OpAmp EVM

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

TLV4112 に関する概要

The TLV411x single supply operational amplifiers provide output currents in excess of 300 mA at 5 V. This enables standard pin-out amplifiers to be used as high current buffers or in coil driver applications. The TLV4110 and TLV4113 come with a shutdown feature.

The TLV411x is available in the ultra small MSOP PowerPAD™ package, which offers the exceptional thermal impedance required for amplifiers delivering high current levels.

All TLV411x devices are offered in PDIP, SOIC (single and dual) and MSOP PowerPAD (dual).

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら