パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV9101 の特徴
- レール・ツー・レール入出力
- 広帯域幅:1.1MHz GBW
- 低い静止電流:120µA (アンプ 1 個あたり)
- 低いオフセット電圧:±300µV
- 低い入力オフセット電圧ドリフト:±0.6µV/℃
- 低ノイズ:10kHz 時に 28nV/√Hz
- 大きい同相除去比:110dB
- 小さいバイアス電流:±10pA
- 高スルーレート:4.5V/µs
- 広い電源範囲:±1.35V~±8V、2.7V~16V
- 堅牢な EMIRR 性能:1.8GHz 時に 77dB
TLV9101 に関する概要
TLV910x ファミリ (TLV9101、TLV9102、TLV9104) は、16V 汎用オペアンプ・ファミリです。このファミリは、レール・ツー・レールの入出力、低いオフセット (標準値 ±300µV)、低いオフセット・ドリフト係数 (標準値 ±0.6µV/℃)、1.1MHz の帯域幅などの優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
差動および同相入力電圧範囲が広く、大きな出力電流 (±80mA、標準値)、高いスルーレート (4.5V/µs、標準値)、低消費電力動作 (標準値 115µA)、シャットダウン機能を備えた TLV910x は、産業用途向けの堅牢な低消費電力高性能オペアンプに最適です。
TLV910x ファミリのオペアンプはマイクロサイズ・パッケージで供給され、–40℃~125℃で動作が規定されています。