パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TMUX1072 の特徴
- 2.3V~5.5V の電源電圧範囲
- 電源オフ保護:
VCC = 0V のとき、I/O ピンは Hi-Z - フォルト表示ピンによる 6V 過電圧および過熱検出
- COMピンで 18V の過電圧保護 (OVP)
- VCC を超えて最高 5.5V までの信号に対応
- 低い RON:6Ω
- BW:1.2GHz (標準値)
- CON:4.5pF (標準値)
- 低消費電力のディセーブル・モード
- 1.8V 互換のロジック入力
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 人体モデル (HBM) 2000V
- 2.00mm × 1.70mm の小型 QFN パッケージで供給
TMUX1072 に関する概要
TMUX1072は高速、2チャネル、2:1のアナログ・スイッチで、過電圧検出と電源オフ保護が内蔵されています。このデバイスは双方向で、2:1または1:2のスイッチとして使用でき、VCCを超えて最高5.5Vまでの信号に対応できます。
TMUX1072のI/Oピン上の保護機能は最高18Vまで耐えられ、自動シャットオフ回路により、スイッチより後にあるシステムの部品を損傷から保護できます。この保護機能は電源シーケンスに使用されます。システム内の一部の基板は、他の基板で信号の受信準備が整う前に電源オンにすることができます。このデバイスは過電圧および過熱イベントを検出し、FLT ピン経由でオープン・ドレイン信号を出力します。