TPA112
- 150-mW Stereo Output
- Wide Range of Supply Voltages
- Fully Specified for 3.3-V and 5-V Operation
- Operational From 2.5 V to 5.5 V
- Thermal and Short-Circuit Protection
- Surface-Mount Packaging
- PowerPAD™ MSOP
- SOIC
- Standard Operational Amplifier Pinout
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The TPA112 is a stereo audio power amplifier packaged in an 8-pin PowerPAD MSOP package capable of delivering 150 mW of continuous RMS power per channel into 8- loads. Amplifier gain is externally configured by means of two resistors per input channel and does not require external compensation for settings of 1 to 10.
THD+N when driving an 8-W load from 5 V is 0.1% at 1 kHz, and less than 2% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz. For 32- loads, the THD+N is reduced to less than 0.06% at 1 kHz, and is less than 1% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz. For 10-k loads, the THD+N performance is 0.01% at 1 kHz, and less than 0.02% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA112: 150-mW Stereo Audio Power Amplifier データシート (Rev. E) | 2004年 6月 29日 | |||
アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPA112MSOPEVM - User Guide (Rev. A) | 2001年 4月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | A Low-Cost, Single Coupling Capacitor Config. for Stereo Headphone Amplifiers | 1999年 12月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。